iglidur® JVSI, bebas-clearance pre-loaded bearing, imperial

pre-loaded secara radial dan aksial.

iglidur® JVSI, bebas-clearance pre-loaded bearing, imperial
iglidur® JVSI, bebas-clearance pre-loaded bearing, imperial drawing
1 dari 2
iglidur® JVSI, bebas-clearance pre-loaded bearing, imperial
iglidur® JVSI, bebas-clearance pre-loaded bearing, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: JVSI-0608-06
  • Bahan: iglidur® J
  • Bentuk: Bantalan bebas-clearance pre-loadedBatal
  • Dimensi:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Lebih banyak iglidur® J part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Rangkaian produk standar dari stok
  • bushing yang diberi pretension secara radial dan aksial
  • Benar-benar bebas dari clearance dalam keadaan tanpa muatan
  • Bahan: iglidur® J
  • Bebas perawatan dan masa pakai yang dapat dihitung
iglidur® JVSM - Bearing pratekan bebas-clearance
Bearing iglidur® JVSI dan JVFI bebas-clearance dalam kondisi tanpa muatan karena tegangan awal aksial dan/atau radial. Bahan iglidur® J memiliki koefisien gesekan yang sangat rendah dalam operasi kering dan efek stick-slip yang sangat rendah. Ideal untuk "pemasangan anti-getaran" pada bearing pedal, dll.
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika preload radial dan/atau aksial pada bearing diperlukan
  • Ketika bearing yang bebas berderik dalam keadaan tidak berbeban diperlukan
  • Jika Anda membutuhkan sensasi zero clearance
Kapan tidak digunakan?
  • Ketika versi bearing dengan clearance yang dikurangi diperlukan 
  • Silahkan hubungi kami
  • Ketika tegangan awal harus menahan gaya radial yang tinggi
  • Ketika fitur bebas-clearance mutlak diperlukan pada beban tinggi
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi