iglidur® P, flange bearing, mm - ECOPFM

Bearing hemat biaya untuk semua aplikasi di luar ruangan - Tidak ada pemuaian kelembapan bahkan dengan kelembapan lingkungan yang tinggi

iglidur® P, flange bearing, mm - ECOPFM
iglidur® P, flange bearing, mm - ECOPFM drawing
1 dari 2
iglidur® P, flange bearing, mm - ECOPFM
iglidur® P, flange bearing, mm - ECOPFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: ECO-PFM-0608-06
  • Bahan: iglidur® ECO-P
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
iglidur® P | All-rounder luar ruang yang hemat biaya - Tidak ada pembengkakan bahkan pada kelembapan lingkungan yang tinggi
Karena stabilitas termal dan penyerapan air yang rendah, bushing iglidur® P dengan flange merupakan salah satu bearing serba guna yang paling stabil secara dimensi dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah. iglidur® P bushing direkomendasikan untuk gerakan pivoting dan rotating pada beban sedang.

Typical applications

Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering

Find more applications here:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika penyerapan kelembapan rendah merupakan hal yang mendasar
  • Ketika bushing yang hemat biaya untuk beban tekanan tinggi diperlukan
  • Ketika presisi tinggi pada kelembapan tinggi dan suhu yang cukup tinggi diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi