1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: XFI-0203-03
- Bahan: iglidur® X
- Bentuk: Toko flanged bearings
- Dimensi:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
- Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
- Penyerapan kelembaban rendah
- Ketahanan aus yang sangat baik di bawah air
- Resistensi media yang sangat tinggi
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
- Menghantarkan listrik
- Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
iglidur® X | Spesialis bahan kimia dan suhu, stabil hingga 150MPa
iglidur® X dirancang untuk kecepatan yang lebih tinggi daripada bearing iglidur® lainnya karena ketahanan suhunya yang tinggi dikombinasikan dengan kekuatan compressive dan chemical resistance yang tinggi.
Typical applications
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Find more applications here:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
iglidur® X dirancang untuk kecepatan yang lebih tinggi daripada bearing iglidur® lainnya karena ketahanan suhunya yang tinggi dikombinasikan dengan kekuatan compressive dan chemical resistance yang tinggi.
Typical applications
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Find more applications here:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?