iglidur® J UV, sleeve bearing with flange, mm - JUVFM

For continuous direct sunshine

iglidur® J UV, sleeve bearing with flange, mm - JUVFM
iglidur® J UV, sleeve bearing with flange, mm - JUVFM drawing
1 from 2
iglidur® J UV, sleeve bearing with flange, mm - JUVFM
iglidur® J UV, sleeve bearing with flange, mm - JUVFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JUVFM-0608-08
  • Material: iglidur® JUV
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • UV-stabilised
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
Saat ini, bearing tidak hanya muncul dalam bentuk bushing sederhana tetapi juga sebagai bentuk khusus untuk penggunaan khusus, dalam beberapa kasus di mana bearing terpapar radiasi UV dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, igus® telah mengembangkan material baru: iglidur® J UV. Sifat tribologi seperti gesekan dan keausan material hitam baru sebanding dengan material standar yang sangat tahan aus iglidur® J. Pada awalnya, rangkaian produk plain bearing standar dengan dan tanpa flange hingga diameter shaft 20mm akan tersedia. bearing yang terbuat dari iglidur® J UV tersedia berdasarkan permintaan dalam semua dimensi standar iglidur® J sebelumnya serta di bagian khusus yang dirancang secara individual.
Unsure if it fits?