iglidur® J2, flange bearing, mm - J2FM

Environmentally friendly, versatile and cost-effective

iglidur® J2, flange bearing, mm - J2FM
iglidur® J2, flange bearing, mm - J2FM drawing
1 from 2
iglidur® J2, flange bearing, mm - J2FM
iglidur® J2, flange bearing, mm - J2FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J2FM-0608-06
  • Material: iglidur® J2
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Low moisture absorption
  • High media resistance

iglidur® J2 | Ramah lingkungan, serbaguna, dan menguntungkan

iglidur® J2 memiliki ketahanan media universal yang baik yang sebanding dengan iglidur® J dan material serupa. Spesifikasi mekanis dalam aplikasi yang bergerak secara sporadis lebih baik, tetapi jika dibandingkan, ada pengurangan yang signifikan dalam hal gesekan dan keausan. Seperti semua material iglidur®, iglidur® J2 bebas PFOA.

Area aplikasi yang umum

  • Sepeda motor/skuter
  • Industri robot

Kapan menggunakannya?

  • Ketika penyerapan air yang rendah dan ketahanan media yang baik dengan beban statis terutama diperlukan
  • Ketika material hemat biaya untuk digunakan di lingkungan yang lembab dengan nilai pv rendah diperlukan
  • Ketika ada pelumasan dasar pada bearing point

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Jika material yang sangat tahan aus diperlukan untuk operasi kering terus menerus
  • Jika penyerapan air yang rendah dan ketahanan media memainkan peran yang lebih rendah
  • Jika suhu tinggi dan ketahanan kimia diperlukan
Unsure if it fits?