iglidur® A181PF, flanged bearing, mm - A181FM

iglidur® A181PF, flanged bearing, mm - A181FM
iglidur® A181PF, flanged bearing, mm - A181FM drawing
1 dari 2
iglidur® A181PF, flanged bearing, mm - A181FM
iglidur® A181PF, flanged bearing, mm - A181FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: A181PFFM-0608-06
  • Bahan: iglidur® A181PF
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Bebas PTFE
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Cocok untuk kecepatan tinggi
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Sangat tahan terhadap media
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Memenuhi standar FDA
  • Sesuai dengan peraturan Uni Eropa 10/2011
iglidur® A181PF | Bearing universal untuk kontak makanan
Material bebas PTFE berdasarkan iglidur A181 kami yang telah terbukti. iglidur® A181PF menawarkan kesesuaian dengan FDA dan 10/2011 EC. Warna biru juga memfasilitasi "deteksi optik" yang sering dibutuhkan di sektor makanan. Secara langsung sebanding dengan iglidur® A180 dari segi sifat mekanis, suhu dan media resistance, iglidur® A181PF bahkan lebih baik dari segi ketahanan aus di sebagian besar rasi bintang.

Area aplikasi yang khas

Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis

Anda dapat menemukan kemungkinan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika kepatuhan terhadap FDA diperlukan
  • Ketika material yang sesuai dengan 10/2011 EC diperlukan
  • Ketika material universal yang cocok untuk kontak langsung dengan makanan diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang tepat untuk Anda 

Toleransi dan sistem pengukuran
Ketinggian instalasi dan toleransi bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Penyerapan kelembapan dan ekspansi termal sangat menentukan bagi material. Bushing dengan penyerapan kelembapan rendah dapat dipasang dengan bearing clearance yang kecil. Berikut ini berlaku untuk ketebalan dinding: Semakin tebal bearing, semakin besar bearing clearance yang diperlukan.
Prosedur pengujian

Assembly
iglidur® bearings adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya diatur dengan toleransi yang sesuai setelah ditekan ke dalam housing bore. Interferensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter dalam. Hal ini memastikan kesesuaian tekanan yang aman pada bearing. Perpindahan aksial atau radial di dalam housing dengan demikian dapat dihindari secara andal.
iglidur® - instalasi, pengikatan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi