iglidur® K230, bearing flange ganda, K230CM, mm

Koefisien gesekan dan keausan yang rendah

iglidur® K230, bearing flange ganda, K230CM, mm
iglidur® K230, bearing flange ganda, K230CM, mm drawing
1 dari 2
iglidur® K230, bearing flange ganda, K230CM, mm
iglidur® K230, bearing flange ganda, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: K230CM-05-02
  • Bahan: iglidur® K230
  • Bentuk: Toko bearing klip
  • Dimensi:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Tahan terhadap suhu yang tinggi
  • Sangat tahan terhadap bahan kimia
  • Tahan terhadap korosi
Clip bearing ini terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus dan dirancang khusus untuk memasang shaft melalui lembar logam.
Dengan jenis clip bearing khusus ini, locating spigot digunakan untuk memungkinkan pemasangan ke dalam hole dan housing yang kurang presisi. Material iglidur® K230 yang baru menawarkan penyerapan kelembapan yang lebih rendah dan bahkan lebih fleksibilitas dibandingkan dengan bearing klip iglidur® M250.
   
Application areas:
industri otomotif, teknik mesin, desain furnitur, penerbangan, teknologi kereta api
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi