1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: MCI-02-02
- Bahan: iglidur® M250
- Bentuk: Clip bearing
- Dimensi:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- Lebih banyak iglidur® M250 part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
Clip bearing iglidur® dirancang khusus untuk memasang shaft melalui lembar logam. Oleh karena itu, bearing memiliki flange yang terletak di kedua ujungnya. Bushing-bushing diamankan di plate lembaran logam di kedua sisi setelah dipasang.
iglidur® clip bearings dirancang khusus untuk memasang shaft melalui pelat lembar logam. Oleh karena itu, bearing memiliki flange yang terletak di kedua ujungnya. Plain bearing dikunci di dalam pelat lembar logam pada kedua sisi setelah dijepit.
Tidak yakin apakah itu cocok?