1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: MCM-03-02
- Bahan: iglidur® M250
- Bentuk: Toko bearing klip
- Dimensi:
- d1 3 mm
- d2 4.2 mm
- b3 2 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
iglidur® clip bearings dirancang khusus untuk pemasangan shaft melalui sheet metal. Oleh karena itu, bearing memiliki flange yang terletak di kedua ujungnya. Bearing diamankan di sheet metal plate pada kedua sisi setelah dipasang.
iglidur® clip bearing dirancang khusus untuk memasang shaft melalui sheet metal. Oleh karena itu, bearing memiliki flange yang terletak di kedua ujungnya. Bearing diamankan di dalam sheet metal plate pada kedua sisi setelah dipasang.
Tidak yakin apakah itu cocok?