1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: K230CM-05-02
- Bahan: iglidur® K230
- Bentuk: Clip bearing
- Dimensi:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Lebih banyak iglidur® K230 part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Penyerapan kelembapan rendah
- Tahan terhadap suhu yang tinggi
- Sangat tahan terhadap bahan kimia
- Tahan terhadap korosi
Clip bearing ini terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus dan dirancang khusus untuk memasang shaft melalui lembar logam.
Dengan jenis clip bearing khusus ini, locating spigot digunakan untuk memungkinkan pemasangan ke dalam hole dan housing yang kurang presisi. Material iglidur® K230 yang baru menawarkan penyerapan kelembapan yang lebih rendah dan bahkan lebih fleksibilitas dibandingkan dengan bearing klip iglidur® M250.
Application areas:
industri otomotif, teknik mesin, desain furnitur, penerbangan, teknologi kereta api
Dengan jenis clip bearing khusus ini, locating spigot digunakan untuk memungkinkan pemasangan ke dalam hole dan housing yang kurang presisi. Material iglidur® K230 yang baru menawarkan penyerapan kelembapan yang lebih rendah dan bahkan lebih fleksibilitas dibandingkan dengan bearing klip iglidur® M250.
Application areas:
industri otomotif, teknik mesin, desain furnitur, penerbangan, teknologi kereta api
Tidak yakin apakah itu cocok?