igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
56 mm
Maks. diameter kabel
50 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 460.460,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 5.065.060,00
siap dikirim dalam 24 - 48 jam dari gudang terdekat kami
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R4.56.07.150.0IDR 5.065.060,00
Energy tube seri R4.56 | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari satu sisi sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 56 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.56.07.150.075150

.jpg)