igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
35 mm
Maks. diameter kabel
32 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
63 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 89.445,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 1.610.010,00
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 2600.05.063.0IDR 1.610.010,00
2600 series | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 35mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot2600.05.063.05063