Seri R7838

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
42 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
38 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 3.884.325,00
IDR 258.955,00 / Chain linkplus VAT and shipping charges
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : 7838C.05.125.0IDR 3.884.325,00
Seri R7838