Seri R7728

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
32 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
28 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Tertutup sepenuhnya (dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari dalam dan luar)
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 2.598.930,00
IDR 144.385,00 / Chain linkplus VAT and shipping charges
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : 7728B.05.125.0IDR 2.598.930,00
Seri R7728