Energy chain seri 5150C | untuk travel yang sangat panjang dan aplikasi unsupported, side-mounted application | tinggi bagian dalam: 80mm

5150C.08.550.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
5150C.08.550.0 product image
5150C.08.550.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
74 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
87 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
550 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
Harga berdasarkan permintaan
ditambah PPN dan biaya pengiriman
Waktu pengiriman sesuai permintaan

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 5150C.08.550.0Harga berdasarkan permintaan
Energy chain seri 5150C | untuk travel yang sangat panjang dan aplikasi unsupported, side-mounted application | tinggi bagian dalam: 80mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi