igus-icon-lupe
Tinggi bagian dalam [Hi]
56 mm
Maks. diameter kabel
50 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
135 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 315.238,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 3.467.618,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 4140C.05.135.0IDR 3.467.618,00
Energy chain seri 4140C | untuk travel yang sangat panjang dan aplikasi unsupported, side-mounted application | tinggi bagian dalam: 56mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit4140C.05.135.050135

.jpg)