igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
36.5 mm
Maks. diameter kabel
28 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
63 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 68.340,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 1.230.120,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : Z26.07.063.0IDR 1.230.120,00
Energy chain seri Z26 | crossbars terpisah di sepanjang jari-jari bagian dalam | tinggi bagian dalam: 36,5 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZ26.07.063.07563