igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
24.3 mm
Maks. diameter kabel
20 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
57 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 45.080,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 991.760,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : Z200.05.055.0IDR 991.760,00
Seri energy chain Z200 | Kabel dapat didorong masuk di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 24.3mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZ200.05.055.05755

.jpg)