Energy chain ESD seri E6.40 ESD | Getaran sangat rendah, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | tinggi bagian dalam: 40mm

Energy chain seri E6.40 ESD
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 3
Energy chain seri E6.40 ESD
E6.40.040.063.0.ESD technical drawing
E6.40.040.063.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
40 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
36 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
40 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
63 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 8.728.776,00
IDR 242.466,00 / Chain linkplus VAT and shipping charges
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : E6.40.040.063.0.ESDIDR 8.728.776,00
Energy chain ESD seri E6.40 ESD | Getaran sangat rendah, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | tinggi bagian dalam: 40mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi