igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
52 mm
Maks. diameter kabel
46 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 172.270 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 5.857.180
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R6.52.050.075.0IDR 5.857.180
e-tube R6.52 | Getaran yang sangat rendah, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar | tinggi bagian dalam: 52 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR6.52.050.075.05075

.jpg)