igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
25 mm
Maks. diameter kabel
22 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
60 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 57.960 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.970.640
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 48.025.060.0IDR 1.970.640
Seri tabung energi R48 | Perlindungan swarf pada kecepatan tinggi dan pengoperasian yang tenang, dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 25mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit48.025.060.02560

.jpg)