igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
10 mm
Maks. diameter kabel
8 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
16 mm
Radius tikungan [R]
18 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 35.098,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.754.900,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E2C.10.16.018.0.ESDIDR 1.754.900,00
Energy chain ESD seri E2C.10 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | tinggi bagian dalam: 10,6mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2C.10.16.018.0.ESD1618

.jpg)