igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
72 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 1.062.600,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 11.688.600,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 15050.07.150.0.ESDIDR 11.688.600,00
Seri energy chain ESD 15050 | Crossbars setiap chain link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | Tinggi bagian dalam: 80mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit15050.07.150.0.ESD75150

.jpg)