ESD energy chain seri 14240 | Crossbar setiap link: dapat dibuka di sepanjang radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 62mm

<p>Series 14240 ESD</p>
igus-icon-lupe
14240.05.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
14240.05.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
<p>Series 14240 ESD</p>
14240.05.150.0.ESD technical drawing
14240.05.150.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
62 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
56 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
150 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 6.740.426,00
IDR 612.766,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 14240.05.150.0.ESDIDR 6.740.426,00
ESD energy chain seri 14240 | Crossbar setiap link: dapat dibuka di sepanjang radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 62mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi