Energy chain ESD seri 2700 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 35mm

2700.05.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
2700.05.063.0.ESD product image
2700.05.063.0.ESD technical drawing
2700.05.063.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
35 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
32 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
63 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 4.016.628,00
IDR 223.146,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 2700.05.063.0.ESDIDR 4.016.628,00
Energy chain ESD seri 2700 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 35mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi