Energy chain ESD seri 2500 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 25mm

2500.02.055.0.ESD product image
igus-icon-lupe
2500.02.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
2500.02.055.0.ESD product image
2500.02.055.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
25 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
23 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
55 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 3.428.656,00
IDR 155.848,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 2500.02.055.0.ESDIDR 3.428.656,00
Energy chain ESD seri 2500 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 25mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi