igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
21 mm
Maks. diameter kabel
18 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
15 mm
Radius tikungan [R]
38 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 71.806,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 2.225.986,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 1500.015.038.0.ESDIDR 2.225.986,00
Energy chain seri 1500 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 21mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit1500.015.038.0.ESD1538

.jpg)