Energy chain ESD seri 09 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 15mm

zipper ESD energy chain 09
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
zipper ESD energy chain 09
Energy chain ESD seri 09 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 15mm
Energy chain ESD seri 09 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 15mm
Energy chain ESD seri 09 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 15mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
15 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
12.5 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
16 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
38 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 3.107.300,00
IDR 62.146,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Waktu pengiriman sesuai permintaan

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 09.16.038.0.ESDIDR 3.107.300,00
Energy chain ESD seri 09 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 15mm
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi