Energy chain ESD seri E4.56 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 56mm

<p>Seri energy chain E4.56 ESD<br></p>
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
<p>Seri energy chain E4.56 ESD<br></p>
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
56 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
50 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
135 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 9.588.194,00
IDR 871.654,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E4.56.07.135.0.ESDIDR 9.588.194,00
Energy chain ESD seri E4.56 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 56mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi