Energy chain ESD seri E4.21 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 21mm

E4.21.030.048.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
E4.21.030.048.0.ESD product image
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
21 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
18 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
30 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
48 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 4.112.262,00
IDR 124.614,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E4.21.030.048.0.ESDIDR 4.112.262,00
Energy chain ESD seri E4.21 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 21mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi