igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
32 mm
Maks. diameter kabel
28 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
63 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 289.478,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 5.210.604,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E4.32.05.063.0.ESDIDR 5.210.604,00
ESD energy chain seri E4.32 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 32mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.0.ESD5063

.jpg)