igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
48 mm
Maks. diameter kabel
43 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
112 mm
Radius tikungan [R]
175 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 216.480,35 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 3.247.205,25
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : R4.48L.112.175.0IDR 3.247.205,25
Energy tube seri R4.48L | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 48 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.48L.112.175.0112175

.jpg)