igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
38 mm
Maks. diameter kabel
34 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
350 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 122.038,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 2.196.684,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R4.38L.050.350.0IDR 2.196.684,00
Energy tube seri R4.38L | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 38 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.38L.050.350.050350

.jpg)