igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
48 mm
Maks. diameter kabel
43 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 188.048,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 2.820.720,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E4.48L.050.075.0IDR 2.820.720,00
Seri E4.48L | Crossbar setiap chain link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | Tinggi bagian dalam: 48mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.48L.050.075.05075

.jpg)