igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
73 mm
Maks. diameter kabel
48 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
140 mm
Radius tikungan [R]
140 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 312.220,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 5.619.960,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : RX56.140.140.0IDR 5.619.960,00
Energy tube seri RX56 | Sangat tahan swarf, dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 73mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitRX56.140.140.0140140

.jpg)