igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
52 mm
Maks. diameter kabel
48 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
100 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 161.135,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 4.028.375,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : RX40.100.100.0IDR 4.028.375,00
Energy tube seri RX40 | Sangat tahan swarf, dapat dibuka di sepanjang radius luar | Tinggi bagian dalam: 52mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitRX40.100.100.0100100

.jpg)