igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
108 mm
Maks. diameter kabel
100 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
200 mm
Radius tikungan [R]
350 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 1.565.790,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 10.960.530,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : R4.112.20.350.0IDR 10.960.530,00
Energy tube seri R4.112 | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari satu sisi sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 108 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350