igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
42 mm
Maks. diameter kabel
38 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 196.980,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 2.954.700,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : H4.42.05.075.0IDR 2.954.700,00
Energy chain seri H4.42 | Dilengkapi dengan crossbar setiap dua link: dapat dibuka sepanjang radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 42 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitH4.42.05.075.05075

.jpg)