igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
28 mm
Maks. diameter kabel
25 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
90 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
plus VAT and shipping chargesHarga berdasarkan permintaan
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : R6.29.090.055.0Price upon request
e-tube R6.29 | Getaran yang sangat rendah, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar | tinggi bagian dalam: 28 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055