Seri 3480 | Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari bagian dalam, tertutup sepenuhnya | Tinggi bagian dalam: 45mm

<p>Energy tube seri 3480</p>
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
<p>Energy tube seri 3480</p>
3480.050.125.0 technical drawing
3480.050.125.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
45 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
42 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
125 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 3.617.670,00
IDR 241.178,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 3480.050.125.0IDR 3.617.670,00
Seri 3480 | Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari bagian dalam, tertutup sepenuhnya | Tinggi bagian dalam: 45mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi