igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
35 mm
Maks. diameter kabel
32 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 108.514,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.953.252,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 2680.05.100.0IDR 1.953.252,00
Seri 2680 | Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari bagian dalam, tertutup sepenuhnya | Tinggi bagian dalam: 35mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit2680.05.100.050100

.jpg)