Energy chain seri E3.10 | Dinamika tinggi dan kompatibel dengan cleanroom | tinggi bagian dalam: 10mm

Seri energy chain E3.10
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
Seri energy chain E3.10
E3.10.020.015.0 technical drawing
E3.10.020.015.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
10 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
8 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
20 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
15 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 1.854.720,00
IDR 30.912,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E3.10.020.015.0IDR 1.854.720,00
Energy chain seri E3.10 | Dinamika tinggi dan kompatibel dengan cleanroom | tinggi bagian dalam: 10mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi