igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
15 mm
Maks. diameter kabel
12.5 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
48 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 30.150,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 1.507.500,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : R09.10.048.0IDR 1.507.500,00
Energy chain seri R09 | dilengkapi dengan zipper-band tertutup, dapat dibuka dengan zipper sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 15 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR09.10.048.01048