igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
10.3 mm
Maks. diameter kabel
8 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
38 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 27.135,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 1.356.750,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : R07.10.038.0IDR 1.356.750,00
Energy chain seri R07 | dilengkapi dengan zipper-band tertutup, dapat dibuka dengan zipper sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10,3 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR07.10.038.01038