igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
45 mm
Maks. diameter kabel
42 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 118.590,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 3.320.520,00
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 68.050.100.0IDR 3.320.520,00
Energy tube seri R68 | Perlindungan swarf pada kecepatan yang lebih tinggi dan kelancaran, tutup yang dapat dilepas di sepanjang radius luar | Innenhöhe: 45mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot68.050.100.050100

.jpg)