igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
70 mm
Maks. diameter kabel
62 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
200 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 423.440,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 4.657.840,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 19050.07.200.0IDR 4.657.840,00
Energy tube seri 19050 | Sepenuhnya tertutup, dapat dibuka sepanjang outer radius, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 70 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit19050.07.200.075200

.jpg)