igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
40 mm
Maks. diameter kabel
36 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
40 mm
Radius tikungan [R]
200 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 97.150,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.497.400,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E6.40.040.200.0IDR 3.497.400,00
Energy chain seri E6.40 | Rendah getaran, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar | tinggi bagian dalam: 40mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.200.040200

.jpg)