igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
25 mm
Maks. diameter kabel
23 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 71.484,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.572.648,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 2450.02.075.0IDR 1.572.648,00
Energy chain seri 2450 | Dapat dibuka dari kedua sisi di jari-jari bagian dalam, ditutup di outer radius | Tinggi bagian dalam: 25mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit2450.02.075.02575

.jpg)