igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
15 mm
Maks. diameter kabel
13 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
28 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 24.455,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 1.222.750,00
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 09.10.028.0IDR 1.222.750,00
Energy chain 09 series | zip-open along the outer radius | inner height: 15mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot09.10.028.01028