Energy chain seri 07 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10.3mm

<p>Energy chain seri 07</p>
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
<p>Energy chain seri 07</p>
Energy chain seri 07 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10.3mm
Energy chain seri 07 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10.3mm
Energy chain seri 07 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
10.3 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
8 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
6 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
18 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 1.159.200,00
IDR 23.184,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 07.06.018.0IDR 1.159.200,00
Energy chain seri 07 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10.3mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi